(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการไหลย้อนกลับ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อจ่ายน้ำร้อน อุปกรณ์จ่ายน้ำร้อน และอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการไหลย้อนกลับ
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· ความดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 1.0 MPa
· ความดันต่ำสุดขณะใช้งานเช็ควาล์ว: 4 kPa
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: 0 ถึง 80°C
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น
· ใช้กับอุณหภูมิห้องที่ด้านหลัก และต่ำกว่า 80°C ที่ด้านรอง เมื่อมีการไหลย้อนกลับ
[การใช้งาน]
· สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้เมื่อต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับ เช่น การเดินท่อจ่ายน้ำร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | CAC406C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1/2B(15A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | PJ |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (15 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ วัสดุ วาล์ว | POM |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-375M ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ นิปเปิล พร้อมเช็ควาล์ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง