(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งสำหรับแปลงเกลียวนอกเทเปอร์ เหมาะสำหรับการต่อท่อน้ำเย็น/น้ำร้อน ป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง น้ำมัน และอากาศ เข้ากับเกลียวนอกแบบขนาน
[คุณสมบัติ]
· ของไหลที่ใช้ได้: เหมาะสำหรับท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น ป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง น้ำมัน และอากาศ
· เหมาะสำหรับการแปลงเกลียวนอกเทเปอร์เข้ากับเกลียวนอกขนาน
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· ความดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 1.75 MPa
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -20 ถึง +120°C
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเกลียวนอกเทเปอร์กับเกลียวในขนาน
รหัสสินค้า |
---|
OS-013M |
OS-014M |
OS-015M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.44 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 366.31 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | |
฿ 407.69 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด S | วัสดุ | CAC406C | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | G (เกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | Antifreeze รองรับการใช้งาน | ใช้ได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง