1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาน

ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นิปเปิลทองเหลือง (สินค้าชุบผิว) สำหรับเชื่อมต่อเกลียวใน (นัท) เข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· เกลียวในสามารถเชื่อมต่อกันได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน และการเดินท่อของเหลวแบบป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง

รหัสสินค้า
OS-004M
OS-389M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 208.14

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A)

฿ 286.75

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด ขนาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ C3604BD
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 G (เกลียว) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1.75 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 120
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ สเปค ปกติ
Antifreeze รองรับการใช้งาน ใช้ได้ จำนวนหน่วยขาย 1