(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับเชื่อมต่อเกลียวนอกเทเปอร์และเกลียวใน มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· สามารถเชื่อมต่อเกลียวในชนิดต่าง ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันและเกลียวที่แตกต่างกันได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน และการเดินท่อของเหลวแบบป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
OS-016M |
OS-017M |
OS-021M |
OS-022M |
OS-029M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.32 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A) | G (เกลียว) | R | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 241.19 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A) | G (เกลียว) | R | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 221.44 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | G (เกลียว) | R | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 268.61 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | R | G (เกลียว) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 446.99 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | R | G (เกลียว) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | C3604BD | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 120 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
Antifreeze รองรับการใช้งาน | ใช้ได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง