(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นิปเปิลทองเหลือง (สินค้าชุบผิว) สำหรับเชื่อมต่อเกลียวในเทเปอร์และเกลียวในขนาน
[คุณสมบัติ]
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· สามารถเชื่อมต่อเกลียวในเทเปอร์และเกลียวในขนานได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน และการเดินท่อของเหลวแบบป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
OS-001MK |
OS-003MK |
OS-008MK |
OS-011M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ความยาว L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.19 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | 30 | |
฿ 177.90 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | 28 | ||
฿ 193.97 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 30.5 | ||
฿ 404.66 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | C3604BD | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | G (เกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | สเปค | ปกติ |
Antifreeze รองรับการใช้งาน | ใช้ได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง