1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าสแตนเลส, นิปเปิลแบบยาว, รุ่น SFN6

สินค้าสแตนเลส, นิปเปิลแบบยาว, รุ่น SFN6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือฟิตติ้งที่เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเกลียวด้านนอก เมื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับถังน้ำ
[คุณสมบัติ]
· นิปเปิลสแตนเลสแบบยาว เพื่อเชื่อมต่อส่วนอินเสิร์ทที่เชื่อมกันกับเกลียวใน
· มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกตามขนาดและความยาวของสกรูที่แตกต่างกัน
· ผลิตโดยใช้สแตนเลสออสเทนนิติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเกลียวด้านนอก เช่น เมื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับถังน้ำ เป็นต้น

รหัสสินค้า
SFN6-06050
SFN6-06100
SFN6-25200
SFN6-40075
SFN6-50100
SFN6-50150
SFN6-65200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ความยาว L

฿ 154.66

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1 / 8B (6 A)50

฿ 187.32

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 8B (6 A)100

฿ 366.91

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)200

฿ 312.49

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)75

฿ 426.78

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)100

฿ 601.19

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)150

฿ 1,127.61

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด ด้านหนึ่ง slotted วัสดุ SUS304TP ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
จำนวนหน่วยขาย 1