(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติกสเตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
SFHS-08 |
SFHS-10 |
SFHS-20 |
SFHS-25 |
SFHS-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.42 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 189.13 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 309.12 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 339.96 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SUS304TP | 1B (25 A) | ||
฿ 631.74 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304TP | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ครึ่งหนึ่ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง