(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ซ็อกเก็ตสแตนเลส ชนิด SFS2 (เกลียวตรง) จาก ONDA MFG. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
SFS2-06 |
SFS2-10 |
SFS2-20 |
SFS2-25 |
SFS2-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.91 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 192.39 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 216.60 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 254.70 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 805.71 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | รูเปียห์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง