(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติกสเตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
SFN-06 |
SFN-08 |
SFN-20 |
SFN-25 |
SFN-32 |
SFN-40 |
SFN-50 |
SMN-10 |
SMN-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.83 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 181.98 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 282.33 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 347.13 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1B (25 A) | ||
฿ 416.15 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 492.09 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 625.00 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 2B (50 A) | ||
฿ 139.48 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 268.86 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดันสูงสุดที่ยอมรับ(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง