(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น SFU3 เหมาะสำหรับ น้ำมัน ไอน้ำ และท่ออากาศ การใช้โอริงสำหรับยูเนี่ยน ทำให้ได้ประสิทธิภาพการซีลและการทำงานสูงในแรงบิดต่ำ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | วัสดุ โอริง | FKM | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง