(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ใช้สำหรับฝัง [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: SCS13,กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำเย็น/น้ำร้อน/ไอน้ำ/ น้ำมัน
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง พร้อม น๊อตตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / ไอน้ำ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง