1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าสแตนเลส, ข้อต่อสี่ทางกากบาท, ชนิด SFX, ชนิด SMX

สินค้าสแตนเลส, ข้อต่อสี่ทางกากบาท, ชนิด SFX, ชนิด SMX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ONDA MFG. ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว สินค้าสแตนเลส สี่ทางกากบาทชนิด SFX ชนิด SMX

รหัสสินค้า
SFX-08
SFX-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 483.02

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)

฿ 683.49

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้าม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SCS13
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ จำนวนหน่วยขาย 1