1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้องอเกลียวนอกเกลียวในสแตนเลส SFL2 และ SML2

ข้องอเกลียวนอกเกลียวในสแตนเลส SFL2 และ SML2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ข้องอเกลียวนอกเกลียวในสแตนเลส SFL2 ชนิด SML2 จาก Onda MFG บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน
• ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำร้อนและเย็น อากาศ ไอน้ำ ก๊าซ (นอกเหนือจากชนิดที่ติดไฟได้หรือเป็นพิษ), น้ำมัน

รหัสสินค้า
SFL2-06
SFL2-10
SFL2-20
SML2-06
SML2-20
SML2-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 300.05

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS131 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 305.49

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS133 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 432.48

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS133 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 361.47

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS14A1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 588.49

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS14A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 749.95

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS14A1B (25 A)1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 40
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ จำนวนหน่วยขาย 1