(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ข้อต่อสามทางลด สแตนเลส SFRT ชนิด SMRT จาก Onda MFG บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน
• ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำร้อนและเย็น อากาศ ไอน้ำ ก๊าซ (นอกเหนือจากชนิดที่ติดไฟได้หรือเป็นพิษ), น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
SFRT-080608 |
SFRT-100810 |
SFRT-201020 |
SFRT-252025 |
SFRT-322532 |
SFRT-502550 |
SFRT-504050 |
SMRT-080608 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.89 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 330.89 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 443.36 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 533.42 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 793.23 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,388.13 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,388.13 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 386.87 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง