(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย สเตนเลส ข้อต่อลด ข้อต่องอ SFRL ชนิด SMRL จาก Onda MFG บริษัทที่มีประวัติการพิสูจน์แล้วในญี่ปุ่น
· วัสดุ: สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน
• ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำร้อนและเย็น อากาศ ไอน้ำ ก๊าซ (นอกเหนือจากชนิดที่ติดไฟได้หรือเป็นพิษ), น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
SFRL-0806 |
SFRL-1008 |
SFRL-2520 |
SFRL-3225 |
SFRL-4025 |
SMRL-2010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.71 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 266.71 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 455.81 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 580.71 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 746.06 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 414.04 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง