1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย SR / SRS【1-1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย SR / SRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย ที่สามารถกำจัดการ เลื่อยโซ่ ในขณะประกอบได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
SR-M3-2
SRS-M3-1
SRS-M3-2
SRS-M4-1
SRS-M4-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) วัสดุ ความหนาขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 34,799.61

FAB CLINCHING FLOATING NUT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 103เหล็ก1.40.5

฿ 125,883.87

FAB CLINCHING FLOATING NUT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103สเตนเลส1.00.5

฿ 125,883.87

FAB CLINCHING FLOATING NUT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103สเตนเลส1.40.5

฿ 165.34

FAB CLINCHING FLOATING NUT 1 ชิ้น 5 วัน 104สเตนเลส1.00.7

฿ 81,290.32

FAB CLINCHING FLOATING NUT 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 104สเตนเลส1.40.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่