(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย สเตนเลส นี้สามารถติดตั้งกับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต อะลูมิเนียม ได้อย่างง่ายดายพื้นผิวทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ แผ่นเพลท ยังคงล้างอยู่เนื่องจากติดแน่นอยู่ใน แผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
PKS-M2-1 |
PKS-M2-2 |
PKS-M3-1 |
PKS-M3-2 |
PKS-M4-1 |
PKS-M4-2 |
PKS-M5-1 |
PKS-M5-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216,774.19 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 16,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 216,774.19 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 16,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.0 | 0.4 | ||
฿ 60,000.00 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | 0.5 | ||
฿ 19.05 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.0 | 0.5 | |||
฿ 34,799.61 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | 0.7 | ||
฿ 34,799.61 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.0 | 0.7 | ||
฿ 26,709.68 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | 0.8 | ||
฿ 26,709.68 | FAB CLINCHING FLASH NUT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.0 | 0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | crimped | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง