1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อดับเบิ้ลล็อค P ข้อต่องอ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด WPL3

ODS COUPLING FOR RESIN PIPE

ข้อต่อดับเบิ้ลล็อค P ข้อต่องอ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด WPL3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 536.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด ข้อต่อ ล็อค สอง ล็อค ทำจาก เรซิ่นทนความร้อนน้ำและ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมใช้ PPS เกรด พิเศษที่มีความหนืดสูงทนต่อแรงกระแทก

รหัสสินค้า
WPL3-13-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 536.05

ODS COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไนล่อน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ช่องเสียบ ข้อต่องอ วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(φ) 17 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.75 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -20 :: 95 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (ขนาดเกลียว) 13 A (15 A) สเปค ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับรอง JWWA
ความแตกต่างของ ท่อเรซิ่น ใช้บังคับ ร่วมกัน บังคับรายละเอียด ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน เป็นไปได้ ประเภท PN15M ·น้ำประปาประเภท M บังคับรายละเอียด ท่อเหล็ก โพลีบิวทีน เป็นไปได้ ประเภทเจ·น้ำประปาประเภทเจ
การใช้สารป้องกันการแข็งตัว ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPL3-13-S ในชุด ข้อต่อดับเบิ้ลล็อค P ข้อต่องอ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด WPL3