(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double-Lock Joint, Cross Tapered Female Thread, WX2 Type

Double-Lock Joint, Cross Tapered Female Thread, WX2 Type

Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WX2-2013-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWorking Temperature Range
(℃)
7 Day(s) or more -20~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material C3771BE Applicable Fluid Hot / cold water
Connection Type Screw⇔Pipe Branch Connection Type - Thread, Tube Branch Cross tapered internal thread Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Applicable Pipe O.D.1(φ) 17 Connection Thread Type Rc Nominal of Thread Name B(Name A) 3/4B(20A)
Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) 13A(15A)
Specifications JWWA Certification Registration Product Applicable Resin Pipe Distinction Common Applicable Possible Polyethylene Pipe Details PN15M Type · Tap Water M Type
Applicable possible Polybutene Pipe Details J Type · Tap Water J Type Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part WX2-2013-S in the Double-Lock Joint, Cross Tapered Female Thread, WX2 Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX2-2013-S ในชุด Double-Lock Joint, Cross Tapered Female Thread, WX2 Type