(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Double Lock Joint, WX1 Type/13 Type/22 Type, Cross Socket

Double Lock Joint, WX1 Type/13 Type/22 Type, Cross Socket

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WX1-13-S
WX13A-1613-S
WX13C-1613-S
WX22A-1613-S
WX22C-1613-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection Type Connection Type - Equal Diameter Tube Types of connection, The pipes have different diameter Applicable Tube Material Applicable Pipe O.D.1
(φ)
Applicable Pipe O.D.2 (In the case of different Dia.)
(φ)
Working Temperature Range
(℃)
Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) Applicable Pipe O.D. 2 (In the case of different Dia.) Applicable Pipe O.D. 3 (In the case of different Dia. In three directions) Applicable Resin Pipe Distinction Applicable Possible Polyethylene Pipe Details Applicable possible Polybutene Pipe Details
6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diametersCross Sockets-Polyethylene / Polybutene17--20~9513A(15A)--CommonPN15M Type · Tap Water M TypeJ Type · Tap Water J Type
6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-Cross SocketsPolyethylene21.517-20~9516A13A(15A)17(13A)PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-Cross SocketsPolybutene2217-20~9516A13A(15A)17(13A)PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type
6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-Cross SocketsPolyethylene21.521.5-20~9516A16A17(13A)PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-Cross SocketsPolybutene2222-20~9516A16A17(13A)PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material C3771BE Applicable Fluid Hot / cold water
Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No Specifications JWWA Certification Registration Product
Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)