(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double-Lock Joint Tees, with Seat, Parallel Female Thread, WT6 Type

Double-Lock Joint Tees, with Seat, Parallel Female Thread, WT6 Type

Useful for mounting water-hammer prevention devices, water faucets, and intake valves. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WT6-13C-S
WT6A-161316C-S
WT6C-161316C-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Tube Material Applicable Pipe O.D.1
(φ)
Working Temperature Range
(℃)
Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) Applicable Resin Pipe Distinction Applicable Possible Polyethylene Pipe Details Applicable possible Polybutene Pipe Details
7 Day(s) or more Polyethylene / Polybutene17-20~9513A(15A)CommonPN15M Type · Tap Water M TypeJ Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Polyethylene21.5-20~9516APEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
7 Day(s) or more Polybutene22-20~9516APB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material CAC406 Applicable Fluid Hot / cold water
Connection Type Screw⇔Pipe Branch Connection Type - Thread, Tube Branch Tees Parallel Female Screw With Washer Connection Thread Type Rp
Nominal of Thread Name B(Name A) 1/2B(15A) Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No
Specifications JWWA Certification Registration Product Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1