(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double Lock Joint WT2 Tees Parallel Screw

Double Lock Joint WT2 Tees Parallel Screw

Convenient for mounting of water hammer prevention devices, faucets and intake valves. Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to prevent leakage of water.

[Features]
· Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WT2-13C-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWorking Temperature Range
(℃)
6 Day(s) or more -20~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material CAC406 Applicable Fluid Hot / cold water
Connection Type Screw⇔Pipe Branch Connection Type - Thread, Tube Branch Tee parallel internal thread Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Applicable Pipe O.D.1(φ) 17 Connection Thread Type Rp Nominal of Thread Name B(Name A) 1/2B(15A)
Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) 13A(15A)
Specifications JWWA Certification Registration Product Applicable Resin Pipe Distinction Common Applicable Possible Polyethylene Pipe Details PN15M Type · Tap Water M Type
Applicable possible Polybutene Pipe Details J Type · Tap Water J Type Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part WT2-13C-S in the Double Lock Joint WT2 Tees Parallel Screw series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WT2-13C-S ในชุด Double Lock Joint WT2 Tees Parallel Screw