(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double-Lock Joint Tees for Headers, WT12 Type

Double-Lock Joint Tees for Headers, WT12 Type

Splittable 2 ways by mounting to header ends. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WT12-102010C-S
WT12-132013C-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe O.D.1
(φ)
Working Temperature Range
(℃)
Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal)
7 Day(s) or more 13-20~9510A
7 Day(s) or more 17-20~9513A(15A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material CAC406 Applicable Fluid Hot / cold water
Connection Type Screw⇔Pipe Branch Connection Type - Thread, Tube Branch Cheese for header Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Connection Thread Type R Nominal of Thread Name B(Name A) 3/4B(20A) Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75
Surface Treatment No Specifications JWWA Certification Registration Product Applicable Resin Pipe Distinction Common
Applicable Possible Polyethylene Pipe Details PN15M Type · Tap Water M Type Applicable possible Polybutene Pipe Details J Type · Tap Water J Type Use of Antifreeze Acceptable
Number of Sales Unit 1