(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double Lock Joint, WT1 Type, Tees Socket, Made of Bronze

Double Lock Joint, WT1 Type, Tees Socket, Made of Bronze

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WT1-10C-S
WT1-13C-S
WT1-131013C-S
WT1A-16C-S
WT1A-20C-S
WT1A-161313C-S
WT1A-161316C-S
WT1A-201320C-S
WT1C-16C-S
WT1C-20C-S
WT1C-161313C-S
WT1C-161316C-S
WT1C-201320C-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection Type Connection Type - Equal Diameter Tube Types of connection, The pipes have different diameter Applicable Tube Material Applicable Pipe O.D.1
(φ)
Applicable Pipe O.D.2 (In the case of different Dia.)
(φ)
Working Temperature Range
(℃)
Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) Applicable Pipe O.D. 2 (In the case of different Dia.) Applicable Pipe O.D. 3 (In the case of different Dia. In three directions) Applicable Resin Pipe Distinction Applicable Possible Polyethylene Pipe Details Applicable possible Polybutene Pipe Details
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters[Union Tees] Tee Sockets-Polyethylene / Polybutene13--20~9510A--CommonPN15M Type · Tap Water M TypeJ Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters[Union Tees] Tee Sockets-Polyethylene / Polybutene17--20~9513A(15A)--CommonPN15M Type · Tap Water M TypeJ Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolyethylene / Polybutene1713-20~9513A(15A)10A17(13A)CommonPN15M Type · Tap Water M TypeJ Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters[Union Tees] Tee Sockets-Polyethylene21.5--20~9516A--PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters[Union Tees] Tee Sockets-Polyethylene27--20~9520A--PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolyethylene21.517-20~9516A13A(15A)17(13A)PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolyethylene21.517-20~9516A13A(15A)21.5(16A)PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolyethylene2717-20~9520A13A(15A)27(20A)PEX (Polyethylene Pipe)PN15M kind-
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters[Union Tees] Tee Sockets-Polybutene22--20~9516A--PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters[Union Tees] Tee Sockets-Polybutene27--20~9520A--PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolybutene2217-20~9516A13A(15A)17(13A)PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolybutene2217-20~9516A13A(15A)22(16A)PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type
7 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-[Tee] Tee SocketsPolybutene2717-20~9520A13A(15A)27(20A)PB (Polybutene Pipe)-J Type · Tap Water J Type

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material CAC406 Applicable Fluid Hot / cold water
Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No Specifications JWWA Certification Registration Product
Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1