(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double Lock Joint WL42 Type Copper Tube Conversion Elbow

Double Lock Joint WL42 Type Copper Tube Conversion Elbow
  • Volume Discount

The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

[Features]
• Can be used for connection with copper tubes and resin tubes (cross-linked polyethylene pipes and polybutene pipes).
• Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
*This fitting is designed for cold and hot water and antifreeze solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
• Can be used for cross-linked polyethylene pipes and polybutene pipes.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WL42-1513-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWorking Temperature Range
(℃)
Available 7 Day(s) or more -20~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material C3771BE Applicable Fluid Hot / cold water
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Types of connection, The pipes have different diameter Copper Pipe Conversion Elbow Applicable Tube Material Copper / Polyethylene / Polybutene
Applicable Pipe O.D.1(φ) 15.88 Applicable Pipe O.D.2 (In the case of different Dia.)(φ) 17 Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75
Surface Treatment No Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) 1/2 Applicable Pipe O.D. 2 (In the case of different Dia.) 13A(15A)
Specifications JWWA Certification Registration Product Applicable Resin Pipe Distinction Common Applicable Possible Polyethylene Pipe Details PN15M Type · Tap Water M Type
Applicable possible Polybutene Pipe Details J Type · Tap Water J Type Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part WL42-1513-S in the Double Lock Joint WL42 Type Copper Tube Conversion Elbow series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WL42-1513-S ในชุด Double Lock Joint WL42 Type Copper Tube Conversion Elbow