(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Double Lock Joint, WL39 Type, HIVP Conversion Elbow

Double Lock Joint, WL39 Type, HIVP Conversion Elbow

Can connect HIVP (hard impact-resistant polyvinyl chloride piping) and resin piping (crosslinked polyethylene piping/Polybutene piping) for use as water pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WL39-1313C-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWorking Temperature Range
(℃)
7 Day(s) or more -20~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material CAC406 Applicable Fluid Hot / cold water
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube HIVP Conversion Elbows Applicable Tube Material Impact Resistance Hard PVC / Polyethylene / Polybutene
Applicable Pipe O.D.1(φ) 18 Applicable Pipe O.D.2 (In the case of different Dia.)(φ) 17 Maximum Operating Pressure(MPa) 1.75
Surface Treatment No Applicable Pipe O.D. 1 (Nominal) 13 Applicable Pipe O.D. 2 (In the case of different Dia.) 13A(15A)
Specifications JWWA Certification Registration Product Applicable Resin Pipe Distinction Common Applicable Possible Polyethylene Pipe Details PN15M Type · Tap Water M Type
Applicable possible Polybutene Pipe Details J Type · Tap Water J Type Use of Antifreeze Acceptable Number of Sales Unit 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part WL39-1313C-S in the Double Lock Joint, WL39 Type, HIVP Conversion Elbow series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WL39-1313C-S ในชุด Double Lock Joint, WL39 Type, HIVP Conversion Elbow