1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง WJ7 ข้อต่อ แบบดับเบิ้ล ล็อค ทำจาก ทองเหลือง

ODS COUPLING FOR RESIN PIPE

อแดปเตอร์/ตัวแปลง WJ7 ข้อต่อ แบบดับเบิ้ล ล็อค ทำจาก ทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 718.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ เรซิ่น สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว"โครงสร้าง ล็อค สองชั้น" ใช้สำหรับการยึดที่มั่นคงและ "โครงสร้างการ กระบวนการซีล สองชั้น" คือการกำจัดการรั่วไหลของน้ำ

[คุณสมบัติ]
·การใช้งานทั่วไปรวมถึงน้ำประปาการจ่ายน้ำ การทำความร้อน ละลายของหิมะและการ การอบ Reheating
· * ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ออกแบบมาสำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อนและน้ำยาป้องกันการแช่แข็งดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เช่นน้ำมันก๊าดได้
·สามารถใช้สำหรับท่อ โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม โพลีบิวทีน และท่อ โพลี บิ วทีน

รหัสสินค้า
WJ7A-2016-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 718.29

ODS COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง อะแดปเตอร์/ตัวแปลง วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(φ) 21.5 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G ขนาดเกลียว ของ เกลียว B (ชื่อ A) 3 / 4B (20 A)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.75 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -20 :: 95
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (ขนาดเกลียว) 16 A สเปค ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับรอง JWWA ความแตกต่างของ ท่อเรซิ่น ใช้บังคับ PEX ( ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน )
บังคับรายละเอียด ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน เป็นไปได้ ชนิด PN15M การใช้สารป้องกันการแข็งตัว ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WJ7A-2016-S ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง WJ7 ข้อต่อ แบบดับเบิ้ล ล็อค ทำจาก ทองเหลือง