• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Copper Tube Fitting, ⌀8 Flared Nut

 
Part Number
NR-011
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Related Components Material C3604BD Applicable Fluid Oil
Surface Treatment No Types of Related components Nut Material (Related Components) C3604BD
Surface Treatment (Related Components) No Applicable Fluids (related parts) Cold-warm Water / Air / Oil Operating Temperature Range (Related Parts)(℃) -20~120
Max. Operating Pressure (Related Parts)(MPa) 1.75 Applicable Pipe Material (Related Parts) Copper Mounting Screw Type (Related Parts) G (Tapped)
Nominal Mounting Screw( Related Parts) 1/4B(8A) Nominal (Related Parts)(mm) 8 Applicable Pipe O.D. (related parts)(mm) 8

Please check the type/dimensions/specifications of the part NR-011 in the Copper Tube Fitting, ⌀8 Flared Nut series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NR-011 ในชุด Copper Tube Fitting, ⌀8 Flared Nut