1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดนิรภัย รุ่น TSP10

PLUNGER

หมุดนิรภัย รุ่น TSP10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 902.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งชนิดมีก้านโยกที่มีโครงสร้างเรียบง่าย ความแข็งแรงสูง และมีการออกแบบเพื่อความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้หลุดออกมา แม้จะมีการกระแทกหรือกระทบกันที่ไม่คาดคิดก็ตาม
· เมื่อต้องการปลดล็อค ให้ดันก้านโยกขึ้นแล้วเอียงไปทางด้านตรงข้ามเพื่อยึดไว้
· ก้านโยกไม่ขวางทางเมื่อล็อคหรือปลดล็อค

รหัสสินค้า
TSP10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 902.06

PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ก้านโยก ขนาดเกลียว B(มิลลิเมตร) 10 ขาพิน ก(Ø) 5
กลไก ล็อค กลับ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUM22L
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน ปลาย วัสดุ SUS303 สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน
ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปลาย การรักษาความร้อน ไม่ ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง : SUM22L สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง B [รายละเอียด] M10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSP10 ในชุด หมุดนิรภัย รุ่น TSP10