(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อยูรีเทน ที่เงียบ และนุ่มนวลบนพื้น ให้ความรู้สึกหรูหราและ การออกแบบที่ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ในร่มและรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ดีไซน์
·หมุนได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการหมุนที่ยอดเยี่ยม
·อ่อนโยนกับพื้น และเงียบ
รหัสสินค้า |
---|
P200-P-CHR |
RU55-P-CHR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 425.60 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 57 วัน | 10 | 74 | ถึง 35.00 | 30 | 61 | 44.5 | ||
฿ 393.04 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 69 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | 54 | 41 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SPCC |
รูปทรงของรูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 26 | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 26 |
ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 38 | ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 38 | ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) | 11 |
โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา | สี | สีดำ/ ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) | ฝาครอบ สี | ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) |
วัสดุ ตัวเครื่อง | Diecast |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง