1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TG, TGS ชนิด แผ่นเพลท

TG, TGS ชนิด แผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ไนล่อน เอนกประสงค์สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ น้ำหนักเบา ใช้ในบ้าน

รหัสสินค้า
TG40-P
TG50-P
TGS40-P
TGS50-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้างของล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 106.84

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1056ถึง 35.00ไม่30404238.5

฿ 143.04

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 106835.01 ถึง 80.00ไม่40504848.5

฿ 96.61

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1056ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30404245

฿ 166.95

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 106835.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40504858

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ วัสดุล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SPCC รูปทรงของรูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 26
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 26 ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38 ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38
โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา สี สีดำ ฝาครอบ สี สีดำ
วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน