(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อเลื่อนดีไซน์หรูชุบโครเมียมเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NW40-P-CHR |
NW50-P-CHR |
NWS40-P-CHR |
NWS50-P-CHR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.45 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 59.5 | ไม่ | 50 | 40 | 42.5 | 38 | 35 | ||
฿ 398.78 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 73 | ไม่ | 80 | 50 | 48 | 47 | 40 | ||
฿ 388.86 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 59.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | 40 | 42.5 | 48 | 35 | ||
฿ 458.41 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 73 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | 50 | 48 | 59 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SPCC | รูปทรงของรูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
สี | เงิน / สีดำ | ฝาครอบ สี | เงิน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สังกะสีหล่อ / ชุบโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง