(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ปลาย ที่ ปลาย ท่อเหล็ก แก๊ส รูปทรง เกลียวนอก [วัสดุ]· เหล็กกล้า (SS)
รหัสสินค้า |
---|
M1K-25 |
M1K-38 |
M1K-50 |
M1K-65 |
M1K-75 |
M1K-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | บังคับ สายยาง ขนาดเกลียว (Ø) | ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.68 | TIG COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 25 | 27 | ||
฿ 1,350.92 | TIG COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1-1/2 | 38 | 40.3 | ||
฿ 1,958.64 | TIG COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 | 50 | 52 | ||
฿ 3,914.25 | TIG COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2-1/2 | 65 | 65 | ||
฿ 5,077.89 | TIG COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 75 | 77.5 | ||
฿ 7,691.50 | TIG COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 100 | 102 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | วัสดุ | เตารีด (SS) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ T | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง