(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ในการขันยึดและ สกรู
·สามารถใช้ในการตกแต่งได้เนื่องจากแบบสองรูเป็นที่นิยมสำหรับวัตถุประสงค์ใน การออกแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SPNUT10 |
SPNZP306 |
SPNZP308 |
SPNZP310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.06 | SAI TRF TWO HOLL NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ไม่ | ไม่ | 1.5 | ||
฿ 294.19 | SAI TRF TWO HOLL NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 | ||
฿ 294.19 | SAI TRF TWO HOLL NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.25 | ||
฿ 294.19 | SAI TRF TWO HOLL NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง