1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้องกันการงัดแงะ พิน/สกรูแบนหัวกลม 6 แฉก ฝัง W + SW

สกรูป้องกันการงัดแงะ พิน/สกรูแบนหัวกลม 6 แฉก ฝัง W + SW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากหมุดที่กึ่งกลางของรูรูปดาว จึงไม่สามารถใส่ประแจหกเหลี่ยมแบบปกติได้
· ส่งแรงบิดได้ดี นั่นหมายความว่าจะไม่มีการหลุดออกมา และสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
TX250205ZP3
TX250206ZP3
TX250208ZP3
TX250308ZP3
TX250310ZP3
TX250408ZP3
TX250410ZP3
TX250412ZP3
TX252605ZP3
TX252606ZP3
TX252608ZP3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10250.4

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10260.4

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10280.4

฿ 11.43

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10380.5

฿ 11.43

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103100.5

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10480.7

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104100.7

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104120.7

฿ 11.43

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.650.45

฿ 11.43

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.660.45

฿ 11.43

SAI TRF PIN PAN SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.680.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็ก ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์