(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีขาพินอยู่ตรงกลางของรูรูปดาว จึงไม่สามารถใส่ประแจ 6 แฉกตามปกติได้
· การส่งแรงบิดทำได้ดี จึงไม่แคมออก และมีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 38.32 ฿ 6.76 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 38.32 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 57.29 ฿ 13.14 | TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 61.16 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 83.23 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 50 | 0.8 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 57.29 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 28.58 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | |
฿ 59.23 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 66.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 72.77 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 114.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 114.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | ||
฿ 114.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 114.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 114.97 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 126.19 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 137.81 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 156.77 | SAI TRF PIN FLAT 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว แบน | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง