(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถรับแรงยึดสูงลดชั่วโมงการทำงานและค่าใช้จ่ายลงอย่างมากและขจัดการกะระยะระหว่างการประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
FFS-M3-1-3W |
FFS-M3-2-3W |
FFS-M4-1-3W |
FFS-M4-2-3W |
FFSS-M3-1-SUS |
FFSS-M3-2-SUS |
FFSS-M4-1-SUS |
FFSS-M4-2-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | แผ่นเพลท ปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,612.90 | SEL FLOATING FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | ||
฿ 56.39 | SEL FLOATING FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | ||
฿ 38,709.68 | SEL FLOATING FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | ||
฿ 112.09 ฿ 49.90 | FLOATING FASTENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็ก | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | |||
฿ 152,380.96 | SEL FLOATING FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | ไม่ | 1 | ||
฿ 228.58 | SEL FLOATING FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ไม่ | 2 | ||
฿ 160,000.00 | SEL FLOATING FASTENER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | ไม่ | 1 | ||
฿ 240.00 | SEL FLOATING FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ไม่ | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | crimped | การใช้งาน | โลหะเบา | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รอยบาก | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 3.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง