1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Evatite cross แบบฝัง มัด หัวเล็ก D = 8

Evatite cross แบบฝัง มัด หัวเล็ก D = 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถขันได้โดยใช้ แรงบิด ต่ำดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงและไม่คลายตัวง่ายผลิตภัณฑ์ นี้ทนต่อการบิ่นเมื่อขันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางไฟฟ้าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ได้

รหัสสินค้า
EVT8-M4-12SH-SUS
EVT8-M4-16SH-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 82.83

YMS EVATITE TRASS SMALL HEAD 1 ชิ้น 5 วัน 1012

฿ 83.34

YMS EVATITE TRASS SMALL HEAD 1 ชิ้น 5 วัน 1016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด มัด
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ SUS410
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน