(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุสามารถทำการ ล็อค ระดับกลางได้ไม่ต้องใช้ แหวนรองสปริงล็อค เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
FSN-M4-SUS |
FSN-M5-SUS |
FSN-M8-SUS |
FSN-M12-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.96 | SOW STABLE FLANGE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | |
฿ 59.32 ฿ 35.60 | STABLE FLANGE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 61.16 | STABLE FLANGE NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 188.73 ฿ 40.71 | STABLE FLANGE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง