(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุสามารถทำการ ล็อค ระดับกลางได้ไม่ต้องใช้ แหวนรองสปริงล็อค เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
SBFN-M4-SUS |
SBFN-M5-SUS |
SBFN-M6-SUS |
SBFN-M6-U |
SBFN-M8-C |
SBFN-M8-SUS |
SBFN-M8-U |
SBFN-M10-C |
SBFN-M10-SUS |
SBFN-M10-U |
SBFN-M12-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.29 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 47.62 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ||
฿ 55.24 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ||
฿ 8,841.15 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 6,967.74 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 73.91 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ||
฿ 7,224.77 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 4,490.32 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 17,496.77 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | ||
฿ 4,764.19 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 3,413.34 | SOW STABLE NUT WITH CAP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง