(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุสามารถทำการ ล็อค ระดับกลางได้ไม่ต้องใช้ แหวนรองสปริงล็อค เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
SBNU-M6-3W |
SBNU-M8-3W |
SBNU-M8-SUS |
SBNU-M10-C |
SBNU-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,402.67 | SOW STABLE NUT THIN TYPE | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,894.48 | SOW STABLE NUT THIN TYPE | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 86.09 | STABLE NUT THIN TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 6,967.74 | SOW STABLE NUT THIN TYPE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 5,903.23 | SOW STABLE NUT THIN TYPE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 64 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ไม่ |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | สามประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง