• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stable Nut Fine【300 Pieces Per Package】

Stable Nut Fine

Fastened material is suitable for the fastening of soft objects or fragile objects. Intermediate locking capability. Spring Washer is not required.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SBN2H-M10X1.25-U

Part Number
SBN2H-M10X1.25-U
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

300 Pieces Per Package

11 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Nominal of Thread (M) 10 Material Iron Surface Treatment Bright Chromate Plating
Thread Type Metric fine Applications, Functions Stop loosening Sales Unit Box/package
Surface Treatment (Details) Bright Chromate Plating Hex Nut Type Two Types Locking Details Friction Nut

Please check the type/dimensions/specifications of the part SBN2H-M10X1.25-U in the Stable Nut Fine series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBN2H-M10X1.25-U ในชุด Stable Nut Fine

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)