1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยาง ดูด FF

PLS RESIN HOSE

สายยาง ดูด FF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดหนาสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงาน อุตสาหกรรม (เทียบกับ FW)เหมาะสำหรับทั้งการส่งและการดูดสายยาง ใสช่วยให้ตรวจสอบ ของไหล ได้

รหัสสินค้า
FF-25-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง ตัดการใช้บริการ ไม่ ID 25
OD(Ø) 32 คุณสมบัติ ความโปร่งใส / สุญญากาศ วัสดุ PVC
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ชัดเจน รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 250
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 ความดัน อนุญาต(MPa) 0.7 ทน แรงดันลบ(มิลลิเมตรปรอท) 750
ความยาว มาตรฐาน(ม.) 50 ระเบิด ความดัน(MPa) 50