1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Eclemma รุ่น CT ดูด

PLS RESIN HOSE

Eclemma รุ่น CT ดูด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,387.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตเนื่องจากการใช้ เรซิ่น เฉพาะ
·ป้องกันความเสียหายและ IC ทำงานผิดปกติเนื่องจากไฟฟ้าสถิตจากผู้ปฏิบัติงาน
·ป้องกันการอุดตันและการยึดเกาะกับสิ่งของขนส่งทำให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ งานละเอียด และการใช้งานอื่น ๆ
• สายยาง ใสช่วยให้สามารถตรวจสอบ ของไหล ในนั้นได้
·โค้งงอได้มากกว่าประเภท FW
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการหมายเลข 201 อย่างไรก็ตามไม่รวมน้ำมันและไขมันและอาหารที่มีไขมัน)

รหัสสินค้า
EC-38-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,387.48

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ ไม่ ID 38.1
OD(Ø) 45.5 คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความโปร่งใส / สุญญากาศ วัสดุ PVC
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี เขียวใส รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 250
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 ความดัน อนุญาต(MPa) 0.3 ทน แรงดันลบ(มิลลิเมตรปรอท) 750
ความยาว มาตรฐาน(ม.) 50 ระเบิด ความดัน(MPa) 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC-38-50 ในชุด Eclemma รุ่น CT ดูด