1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดักส์/ท่อลม อากาศ Eclemma

ดักส์/ท่อลม อากาศ Eclemma
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,837.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เรซิ่น พิเศษป้องกันไฟฟ้าสถิตป้องกันการอุดตันและการสะสมของ วัสดุ ขนส่ง เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ งานละเอียด

รหัสสินค้า
ED-50-50
ED-75-20
ED-100-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ทน แรงดันลบ
(มิลลิเมตรปรอท)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 34,055.68

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 50.860.9506505050

฿ 18,837.00

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 76.286.3752502020

฿ 26,446.79

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 101.6112.31001602020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ผง / อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
วัสดุ PVC การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี เขียวใส
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60