1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นิปเปิลท่ออ่อนแบบกลมสแตนเลส ชนิด SFHN2

นิปเปิลท่ออ่อนแบบกลมสแตนเลส ชนิด SFHN2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสแตนเลสสำหรับต่อท่ออ่อน
[คุณสมบัติ]
· มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ที่หลากหลายให้เลือก
· นิปเปิลท่ออ่อนแบบกลมสแตนเลส ชนิด SFHN2 จาก ONDA MFG. บริษัทที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานในญี่ปุ่น
· วัสดุ: สแตนเลส
· ผลิตด้วยวัสดุท่อ
· มีให้เลือกหลายแบบ เพื่อให้เข้ากับท่ออ่อนชนิดต่าง ๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อท่ออ่อนเข้ากับเครื่องจักร ท่อโลหะ และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
SFHN2-06
SFHN2-08
SFHN2-10
SFHN2-20
SFHN2-25
SFHN2-32
SFHN2-40
SFHN2-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ สายยาง ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )
(Ø)

฿ 118.32

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1/810.5

฿ 114.78

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1/413.5

฿ 114.76

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 3/817

฿ 163.36

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 3/427

฿ 207.28

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 133.7

฿ 299.80

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1/442

฿ 339.70

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1/228

฿ 457.56

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 259.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด สายยาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน วัสดุ SUS304TP
รูปทรง หัวฉีด ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R จำนวนหน่วยขาย 1