(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ที่หลากหลายให้เลือก นิปเปิลท่ออ่อนหกเหลี่ยมสแตนเลส (แปดเหลี่ยม) ชนิด SFHN, SMHN จาก Onda MFG บริษัทที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานในญี่ปุ่น ฟิตติ้งท่ออ่อนแบรนด์เนมของญี่ปุ่น วัสดุ: สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SFHN-0606 |
SFHN-0607 |
SFHN-0806 |
SFHN-0807 |
SFHN-0809 |
SFHN-1006 |
SFHN-1007 |
SFHN-10105 |
SFHN-2020 |
SFHN-2527 |
SFHN-3234 |
SFHN-50525 |
SMHN-0809 |
SMHN-10105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ สายยาง ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.36 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/8 | 6 | ||
฿ 159.62 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/8 | 7 | ||
฿ 167.12 | COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/4 | 6 | ||
฿ 185.51 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/4 | 7 | ||
฿ 170.62 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1/4 | 9 | ||
฿ 201.83 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3/8 | 6 | ||
฿ 201.83 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3/8 | 7 | ||
฿ 178.19 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3/8 | 10.5 | |
฿ 307.49 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3/4 | 20 | ||
฿ 433.91 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 | 27 | ||
฿ 586.43 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1/4 | 34 | ||
฿ 1,083.71 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 2 | 52.5 | ||
฿ 252.56 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 1/4 | 9 | ||
฿ 259.89 | ODS COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 3/8 | 10.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวฉีด สายยาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | รูปทรง | หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2.0 | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง