1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อโลหะ อะแดปเตอร์ท่ออ่อนพร้อมนัท

ODS COUPLING FOR HOSE

ฟิตติ้งท่อโลหะ อะแดปเตอร์ท่ออ่อนพร้อมนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·พร้อม บรรจุภัณฑ์ และ สต๊อปเปอร์ พลาสติก [วัสดุ]·C3604BD.

รหัสสินค้า
OS-284
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 177.29

ODS COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์แปลงสายยาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / น้ำมัน วัสดุ C3604BD
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวใน
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ สายยาง ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )(Ø) 16
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1.75 ยากันน้ำแข็ง ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-284 ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ อะแดปเตอร์ท่ออ่อนพร้อมนัท