(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแบบบีบอัด สำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์
ข้อต่อแบบบีบอัด สำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเปลือก (mm.) : 1.0, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 และ 8.0
● ขนาดเกลียว: R1/2, R1/4, R1/8 และ R3/8
● วัสดุ:
สกรูยึด - SUS304
หมุด - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับ จับยึดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ในงานต่างๆ เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
CF110 |
CF116 |
CF132 |
CF148 |
CF164 |
CF216 |
CF232 |
CF248 |
CF264 |
CF280 |
CF332 |
CF348 |
CF364 |
CF380 |
CF432 |
CF448 |
CF464 |
CF480 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปลือก OD | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.01 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀1.0 | R1/8 | ||
฿ 591.87 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀1.6 | R1/8 | ||
฿ 591.87 ฿ 222.60 | TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ ⌀3.2 | R1/8 | ||
฿ 591.87 | TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ ⌀4.8 | R1/8 | ||
฿ 591.87 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀6.4 | R1/8 | ||
฿ 719.25 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀1.6 | R1/4 | ||
฿ 651.10 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀3.2 | R1/4 | ||
฿ 651.10 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀4.8 | R1/4 | ||
฿ 651.10 ฿ 282.84 | TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ ⌀6.4 | R1/4 | ||
฿ 651.10 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀8.0 | R1/4 | ||
฿ 853.94 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀3.2 | R3/8 | ||
฿ 835.35 | TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ ⌀4.8 | R3/8 | ||
฿ 835.35 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀6.4 | R3/8 | ||
฿ 853.94 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀8.0 | R3/8 | ||
฿ 988.26 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀3.2 | R1/2 | ||
฿ 988.26 ฿ 498.87 | TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ ⌀4.8 | R1/2 | ||
฿ 846.49 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀6.4 | R1/2 | ||
฿ 846.49 | TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀8.0 | R1/2 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | ฟิตติ้งแบบบีบอัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง