(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, เทอร์โมคัปเปิลแบบเทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ TN3, แบบไม่กราวด์
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 10, 12, 15 และ 21.7
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 200, 300 และ 500
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) :
TN3-10 - 0 ถึง 750
TN3-10 และ TN3-12 - 0 ถึง 850
TN3-22 - 0 ถึง 950
● ขนาดสกรูสำหรับยึด: G1/2
● วัสดุ :
เทอร์มินอล - อลูมิเนียมหล่อ
ปลอกหุ้ม - SUS316
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบท่อ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
TN3-10-20 |
TN3-10-30 |
TN3-10-50 |
TN3-12-20 |
TN3-12-30 |
TN3-12-50 |
TN3-15-20 |
TN3-15-30 |
TN3-22-30 |
TN3-22-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | เปลือก OD / ท่อป้องกัน OD (Ø) | ความยาว เปลือก / ความยาว ท่อป้องกัน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,185.26 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (1.0) | 0~ 750 | 10 | 200 | ||
฿ 2,366.17 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (1.0) | 0~ 750 | 10 | 300 | ||
฿ 2,547.08 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (1.0) | 0~ 750 | 10 | 500 | ||
฿ 2,185.26 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (1.6) | 0~ 850 | 12 | 200 | ||
฿ 2,366.17 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [K] K (1.6) | 0~ 850 | 12 | 300 | ||
฿ 2,547.08 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (1.6) | 0~ 850 | 12 | 500 | ||
฿ 2,366.17 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (2.3) | 0~ 850 | 15.0 | 200 | ||
฿ 2,366.17 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (2.3) | 0~ 850 | 15.0 | 300 | ||
฿ 2,908.91 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (3.2) | 0~ 950 | 21.7 | 300 | ||
฿ 3,089.83 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [K] K (3.2) | 0~ 950 | 21.7 | 500 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | เทอร์โมคัปเปิล | วัสดุเปลือกวัสดุท่อป้องกัน | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส อุณหภูมิ | กลาง แยกได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | จำนวนอุปกรณ์ | 1 |
เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง | เทอร์มินอล และกล่อง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล | ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดชดเชย ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดของ เทอร์โมคัปเปิล คับ เปิล แบบหุ้ม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง